TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishWechseln zu English
    • FrançaisWechseln zu Français
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
TraceParts Help Center TraceParts Help Center
  • Deutsch
    • EnglishWechseln zu English
    • FrançaisWechseln zu Français
loading
  1. Home
  2. (3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  3. Bericht
  4. Download des Berichts
Updated on April 23, 2025
(3D Product Catalog Solutions) TraceParts Analytics
  • Schnittstelle
    • Menü
    • Sprache ändern
    • Sich abmelden
  • Analyseansicht
    • Dashboard
    • Inhalt einer Analyseansicht
      • Segment
      • Diagramme
      • Datumsauswahl
      • Kategorien
      • Tabelle
      • Handhabung von Daten
    • Gesamtansicht
    • Personalisierte Ansichten
  • Verwaltung
    • Benutzeraktivität
    • Benutzerverwaltung
      • Einen Benutzer einladen
      • Berechtigungen nach Rollen
    • Dienstkonten
    • CRM-Connector
  • Bericht
    • Download des Berichts
    • Planung
      • Zusammenfassung
      • Detaillierte Statistiken
      • Empfängerliste
    • Leads über API
    • Leads über CRM-Connector
  • Glossar
    • Glossar
  • Support kontaktieren

Download des Berichts

Voraussichtliche Lesedauer :2 minutes

Download der Zusammenfassung der Aktivitäten (PDF-Bericht).

Die Zusammenfassung ist ein vordefinierter Bericht, der eine Reihe von Kennzahlen und Diagrammen liefert, die auf den Daten der Vormonate (bis zu 12 aufeinanderfolgende Monate) basieren. Die Daten in der Datei basieren auf der Zeitzone des Benutzers.

Beispiel: Wenn ich am 31. Januar 2023 eine Zusammenfassung herunterladen möchte, enthält die heruntergeladene Datei die Daten des Monats Dezember 2022.
Das Format der Zusammenfassung ist standardisiert, unabhängig vom Vertrag oder der Rolle des Benutzers, der die Datei herunterlädt.

Die Datei im PDF-Format wird daher immer nach demselben Muster dargestellt, allein die Daten ändern sich je nach Vertrag und Zeitraum des Downloads.

Die Zusammenfassung basiert auf den Daten aller Verträge, die mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft sind.

Um die Zusammenfassung herunterzuladen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Download“ oben im Downloadbereich. Dadurch wird der Download automatisch gestartet. Je nach Anzahl der zu kompilierenden Daten kann es jedoch einen Moment dauern, bis die Datei heruntergeladen wird.

Dauer für den Download der Zusammenfassung

Zur Erinnerung: Die Dauer des Downloads kann je nach der Anzahl der zu kompilierenden Daten zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten variieren.
Bitte unterbrechen Sie den Download nicht und lassen Sie die Download-Seite von TraceParts Analytics geöffnet. Sie können Ihre Navigation fortsetzen, indem Sie die Anwendung in einem anderen Tab Ihres Webbrowsers öffnen.

Unabhängig von der Sprache des Benutzers wird die Zusammenfassung immer in Englisch heruntergeladen.

Detaillierte Statistiken herunterladen

Der Bericht mit detaillierten Statistiken ist eine Datei mit einer Excel-Arbeitsmappe im .xlsx-Format, in der Sie die Daten für den ausgewählten Zeitraum finden.


Diese Daten entsprechen den folgenden Kategorien:

  • CAD-Datei
  • Dokumente
  • Angebotsanfragen
  • Neue Benutzer

Die Daten für jede Kategorie werden in einem anderen Blatt der Excel-Arbeitsmappe zusammengestellt. Die in die Datei eingebetteten Daten werden entsprechend der Zeitzone des angemeldeten Benutzers heruntergeladen.

  1. Sie müssen den gewünschten Zeitraum durch Auswahl eines Datums oder eines Datumsbereichs auswählen (A).
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ (B).
  3. Bedingung: Wenn Ihr Benutzerkonto mit mehreren Verträgen verknüpft ist, müssen Sie einen Vertrag (C) auswählen, auf dem die Daten des Downloads basieren werden.

Die Sprache der Datei entspricht der Sprache, die der Benutzer in seiner Benutzeroberfläche verwendet.

INHALTE